HLCD-20-08.00-TD-TR-4 Hermaphroditisches Highspeed-Kabel, 0.50mm Raster
Die HLCD-Serie ist eine hermaphroditische Highspeed-Kabelkonfektion, die speziell für den Anschluss an abgeschirmte Steckverbinder der LSHM-S-Serie zur Leiterplattenmontage entwickelt wurde. Die HLCD verfügt über Razor Beam™-Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und ist in kundenspezifischen Längen und Ausrichtungen für maximale Designflexibilität erhältlich.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
Optionale Verschraubungen für raue Einsatzbedingungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $55.262 | $51.393 | $47.282 | $44.918 | $42.672 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLCD-20-07.00-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-09.00-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-06.00-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-05.90-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-05.00-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-04.30-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-04.25-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-11.80-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-12.00-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-03.75-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HLCD-20-21.50-TD-TR-4 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bag & Tag |