HLCD-40-01.72-BD-BD-4-T Hermaphroditisches Highspeed-Kabel, 0.50mm Raster
Die HLCD-Serie ist eine hermaphroditische Highspeed-Kabelkonfektion, die speziell für den Anschluss an abgeschirmte Steckverbinder der LSHM-S-Serie zur Leiterplattenmontage entwickelt wurde. Die HLCD verfügt über Razor Beam™-Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und ist in kundenspezifischen Längen und Ausrichtungen für maximale Designflexibilität erhältlich.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
Optionale Verschraubungen für raue Einsatzbedingungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $75.226 | $69.960 | $64.364 | $61.146 | $58.088 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLCD-40-12.00-BD-BD-4-T | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |

