HLCD-40-01.72-BD-TRS-1 Hermaphroditisches Highspeed-Kabel, 0.50mm Raster
Die HLCD-Serie ist eine hermaphroditische Highspeed-Kabelkonfektion, die speziell für den Anschluss an abgeschirmte Steckverbinder der LSHM-S-Serie zur Leiterplattenmontage entwickelt wurde. Die HLCD verfügt über Razor Beam™-Kontakte für hohe Zuverlässigkeit und ist in kundenspezifischen Längen und Ausrichtungen für maximale Designflexibilität erhältlich.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
38 AWG Koaxialkabel
50 Ohm single-ended Signalführung
Zweireihiges Design bis zu 100 Kontakte
Optionale Verschraubungen für raue Einsatzbedingungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Preis | $73.160 | $68.039 | $62.596 | $59.466 | $56.492 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
