HPTT-3-S-3-7-D-RA XCede® HD Stromversorgungsmodul, rechtwinkliger Terminal

Eigenschaften

  • Verschiedene Gehäusehöhen zur Anpassung an die Anzahl der Signalmodulpaare

  • Auswahl an Kontaktwegen pro Spalte – 4,50 mm oder 5,50 mm

  • Nennstrom: max. 10 A

  • Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC

  • Einpresstechnik

  • abgewinkelt

  • Passt zum XCede® HD Stromversorgungsmodul-Buchse (HPTS)

  • Stromversorgungsmodule können als eigenständige Stromversorgungslösung verwendet werden. Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
Online-Preise stehen für diesen Teil nicht zur Verfügung.
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Steckverbinder

Abbildung der Serie für 292-CM
HPTS

XCede® HD Stromversorgungsmodul, Buchse
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
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.