HPTT-3-S-6-3-D-RA XCede® HD Stromversorgungsmodul, rechtwinkliger Terminal
Eigenschaften
Verschiedene Gehäusehöhen zur Anpassung an die Anzahl der Signalmodulpaare
Auswahl an Kontaktwegen pro Spalte – 4,50 mm oder 5,50 mm
Nennstrom: max. 10 A
Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC
Einpresstechnik
abgewinkelt
Passt zum XCede® HD Stromversorgungsmodul-Buchse (HPTS)
Stromversorgungsmodule können als eigenständige Stromversorgungslösung verwendet werden. Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Verpackungsart: Tray (55 Teile pro Packung) |