HPTT-3-S-6-6-D-RA - XCede® HD Stromversorgungsmodul, rechtwinkliger Terminal
Eigenschaften
Verschiedene Gehäusehöhen zur Anpassung an die Anzahl der Signalmodulpaare
Auswahl an Kontaktwegen pro Spalte – 4,50 mm oder 5,50 mm
Nennstrom: max. 10 A
Nennspannung: max. 48 VAC/68 VDC
Einpresstechnik
abgewinkelt
Passt zum XCede® HD Stromversorgungsmodul-Buchse (HPTS)
Stromversorgungsmodule können als eigenständige Stromversorgungslösung verwendet werden. Ideal für Anwendungen mit begrenztem Platz
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
| Preis | $14.314 | $13.742 | $13.194 | $12.264 | $10.550 | $8.971 | $7.426 | $6.384 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (55 Teile pro Packung) |
