HQDP-040-01.74-TEU-TED-5 0.50 mm Q Pairs® Twinax-Kabelgruppen
Die HQDP ist eine 0.50 mm Highspeed-Kabelkonfektion für Kabel-zu-Board-Anwendungen. Die HQDP ist mit den QTH-DP- und QSH-DP-Groundplane-Steckverbindern kompatibel und nutzt das Eye Speed-Kabel von Samtec, um eine 14 Gbit/s-Leistung bereitzustellen. Samtecs einzigartige Fertigungstechniken ermöglichen es Kunden, kundenspezifische Kabellängen für eine schnelle Lieferung zu spezifizieren.
Eigenschaften
0,50-mm-Raster (0,0197")
100 Ohm differentielle Signalführung
30 AWG Twinax-Kabel
Zweireihiges System mit bis zu 120 Kontakten
Optionale Schraubenmontagen für die rauesten Anforderungen
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| HQDP-040-03.39-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-10.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-13.78-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-15.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-16.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-19.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-24.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-36.00-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| HQDP-040-39.37-TEU-TED-5 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |