HSEC1-020-01-F-DV-WT-K-TR - 1.00 mm Edge Rate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, vertikal
Eigenschaften
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
1.00-mm-Raster, bis zu 140 Positionen
Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten
Nennstrom: max. 2,2 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 3750 |
| Preis | $5.754 | $5.202 | $4.834 | $4.604 | $3.907 | $3.675 | $3.212 | $2.747 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC1-020-01-L-DV-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HSEC1-020-01-S-DV-WT-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Band und Rolle |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |
