Robust Highspeed-Systeme

Das Edge Rate®-Kontaktsystem von Samtec ist für eine hohe Geschwindigkeit von bis zu 56 Gbit/s PAM4 sowie eine erhöhte Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit ausgelegt. Edge Rate® Steckverbinderleisten sind im Raster 0,50; 0,635 oder 0,80 mm mit einer Vielzahl von Bauteilhöhen und Robustheitsmerkmalen erhältlich. Die Highspeed-Edgecard-Buchsen von Generate® verfügen über robuste Edge Rate® Kontakte im Raster 0,60 mm, 0,80 mm oder 1,00 mm mit wählbarer Ausrichtung.

AcceleRate® mP-Leistungs-/Signal-Arrays bieten die klassenbeste Dichte mit bis zu 10 Power-Blades mit jeweils 22 Ampere und bis zu 240 Signalpositionen, die 64 Gbit/s PAM4-Anwendungen unterstützen. Q Series®-Steckverbinder verfügen über eine integrierte Metallebene für eine Stromversorgung von bis zu 25 Ampere und eine zuverlässige Leistung von bis zu 28 Gbit/s NRZ in platzsparenden Designs.

Weitere robuste Highspeed-Lösungen sind Mikroraster-Edgecard-Buchsen mit robusten Schweißlaschen, Platinen- oder Lötverriegelungen. Die high-speed Razor Beam™-Steckverbinder mit hoher Haltekraft sind selbstverbindend und verfügen über ein schlankes Gehäusedesign mit optionaler EMI-Abschirmung und einer Vielzahl von Stapelhöhen für mehr Flexibilität.

Robuste Highspeed-Systeme – Broschüre

E-Broschüre zu robusten Highspeed-Systemen

PDF herunterladen

Robuste High-Speed Edge Rate®-Steckverbinder 

Diese Edge Rate® robusten Highspeed-Steckverbinderleisten verfügen über Kontakte, die für Signalintegritätsleistung, erhöhte Haltbarkeit und Zyklenlebensdauer optimiert sind.


0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Samtec Generate® 0.60 mm Raster Edgecard-Buchsen verfügen über Differenzialpaar-Edge Rate® Kontakte für 64 Gbit/s PAM4 (32 Gbit/s NRZ) Leistung und PCIe® 6,0-fähig; konform mit den SFF-TA-1002-Spezifikationen.

Eigenschaften
  • 0.60-mm-Raster Differenzialpaar-System

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Konform mit SFF-TA-1002: x4 (1C), x8 (2C), x16 (4C und 4C+)

  • Edge Rate®-Kontakte, für verbesserte Signalintegrität

  • 0,60-mm-Raster passend zu Highspeed-Kabelkonfektion (GC6) verfügbar

Abbildung Produktfamilie für 0.60-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Generate® Highspeed-Edgecard-Buchsen 0,80 mm im Raster

Die Generate® 0,80-mm-Edgecard-Buchsen von Samtec verfügen über Edge Rate ® Kontakte, die für die Signalintegritätsleistung optimiert sind. Erhältlich in den Ausführungen vertikal, rechtwinklig, Kantenmontage, durchsteckbar und als Strom-/Signal-Kombination für Designflexibilität.


1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard

Samtec Generate® 1,00-mm-Raster-Edgecard-Buchsen mit robusten Edge Rate® Kontakten und Ausrichtungsfehlern unterstützen Geschwindigkeiten von bis zu 28 Gbit/s NRZ.

Eigenschaften
  • 28 Gbps NRZ-Leistung

  • Robuste Edge Rate®-Kontakte reduzieren Crosstalk und erhöhen die Steckzyklen

  • 20–140 Kontakte

  • Passt zu .062" (1.60 mm) dicken Leiterkarten

  • Weld-Tabs oder Zentrierstifte optional verfügbar

Abbildung Produktfamilie für 1.00-mm-Raster Highspeed-Edgecard


AcceleRate® mP Signal/Leistung-Arrays (0,635 mm)

Diese High-Density-Highspeed-Signal-/Leistungs-Arrays mit einem Raster von 0,635 mm erreichen PAM4-Geschwindigkeiten von 64 Gbit/s und verfügen über gedrehte Power-Blades für verbesserte Leistung und eine vereinfachte Breakout-Region (BOR).

Entdecken Sie das gesamte Sortiment an AcceleRate®-Produkten.

Eigenschaften
  • Klassenbeste Dichte für Leistung und Signal

  • Um 90º gedrehte Power Blades bieten gleichen Zugang zum Wärmeabfluss für gleichmäßige Kühlung, erhöhte Stromkapazität und geringere Überlastung

  • Unterstützt Applikationen mit 64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.2-fähig

  • Offenes Pin-Field-Design für maximale Flexibilität bei Erdung und Routing

  • Mehrreihiges Design mit hoher Dichte

  • Niedrigprofil-Bauteilhöhen von 5 mm und 10 mm; bis zu 16 mm in Vorbereitung

  • Insgesamt 4, 6, 8 oder 10 Power-Kontakte

  • 60, 120, 180 oder 240 Signalpositionen insgesamt

  • 0,635 mm Signalabstand

  • Optionale Zentrierstifte

  • Standardmäßige Schweißlaschen für eine sichere Verbindung mit der Platine

  • Polarisierte Führungspfosten für Blind-Mating

  • Die gesamte AcceleRate® Produktpalette anzeigen

Abbildung Produktfamilie für AcceleRate® mP



Q2™ Robuste, abgeschirmte Highspeed-Steckverbinder

Diese robusten, abgeschirmten Highspeed-Steckverbinder verfügen über eine Groundplane und High-Wipe-Kontakte.

Eigenschaften
  • Leistung bis 25 Gbps​​​​​​​ NRZ

  • Größere Einstecktiefe

  • Hot-Plug-fähige Dual-Ebene

  • Integrierte Power-/Groundplane

  • Abgeschirmte Option verfügbar

  • Stromkombi-Option

  • Kontakte: Bis zu 208 I/O

  • Modulhöhe: 10,00 mm-16,00 mm

Produkte
Abbildung Produktfamilie für Q2™

Razor Beam™ – Selbstverbindende Steckverbinder

Die selbststeckenden Highspeed-Steckverbinder von Razor Beam™ mit hoher Dichte reduzieren die Lagerkosten und sind in einer Vielzahl von Rastern und Anschlussarten erhältlich, um die Flexibilität zu erhöhen.

Eigenschaften
  • 0.50-mm-, 0.635-mm- oder 0.80-mm-Rastersysteme

  • Razor Beam™-Kontakte für Highspeed-Systeme und Systeme mit feinem Raster

  • Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern

  • Abgeschirmte Option für EMI-Schutz

  • Selbstverbindende Verbinder reduzieren die Lagerkosten und können für eine Vielzahl von Stapelhöhen ausgetauscht werden

  • 10 Stapelhöhen von 5 mm bis 12 mm

  • Bis zu 100 Kontakte

  • Parallele, abgewinkelte und koplanare Systeme

  • Hörbares Einrasten beim Stecken

  • Geschmierte Option verfügbar

Abbildung Produktfamilie für Razor Beam™ Selbststeckverbinder mit feinem Raster​​​​​​​

E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen​​​​​​​

Diese Steckverbinder mit hohem Steckzyklus werden nach strengen Standards getestet, die den Übergangswiderstand unter simulierten Lager- und Feldbedingungen bewerten.

Eigenschaften
  • Testergebnis für Mixed-Flowing-Gas: 10 Jahre

  • Hohe Steckzyklen (250 bis 2,500)

  • Vielzahl von robusten Kontaktsystemen mit hoher Kontaktkraft

  • Vielzahl von Steckverbindertypen und Rastern verfügbar

Produkte
Produktfamilienbild für Produkte mit verlängerter Lebensdauer

Mehr Robustheit / Leistung