HSEC8-125-01-L-DV-A-L2-K - Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,80 mm, vertikal
Der HSEC8-DV ist Edgecard-Steckverbinder zur vertikalen Montage mit 0.80 mm-Raster. Ausgestattet mit Samtecs Edge Rate®-Kontaktsystem, ist diese Baureihe für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s Leistung erfordern. Der HSEC8-DV ist mit 1.60 mm (.062") und 2.36 mm (.093") Karten verwendbar und auch mit dem ECDP-Kabelsystem für Kabel-zu-Board-Anwendungen kompatibel.
Eigenschaften
28 Gbps NRZ-Leistung
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Kartenschacht: .062" (1.60 mm)
Nennstrom: max. 2,8 A
Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC
Durchsteckversion verfügbar (HSEC8-PE)
Optionale Verriegelungsoption für die Leiterkarte und Kabelverriegelung
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 44 | 88 | 132 | 484 | 968 | 2464 | 6072 |
| Preis | $4.583 | $4.258 | $4.056 | $3.191 | $2.901 | $2.325 | $1.748 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-125-01-L-DV-A-L2-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-125-01-L-DV-A-L2-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 275 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-125-01-S-DV-A-L2-K | 0 | Tray | 44 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (44 Teile pro Packung) |