HSEC8-125-01-L-RA-BL-TR - .8mm 28Gbps High Speed SMT Card Edge Connector, 50 Pin, Right Angle, .062in Card, 10µin Gold/Tin, Lock, Tape & Reel
Der HSEC8-RA ist ein rechtwinkliger Edgecard-Steckverbinder mit 0.80 mm Raster. Ausgestattet mit Samtecs Edge Rate®-Kontaktsystem, ist diese Baureihe für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s Leistung erfordern. Der HSEC8-RA ist mit einer 1.60 mm (0.062") Karte verwendbar und auch mit dem ECDP-Kabelsystem für Kabel-zu-Board-Anwendungen kompatibel.
Eigenschaften
28 Gbps NRZ-Leistung
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Kartenschacht: .062" (1.60 mm)
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 175 VAC/247 VDC
Lötbauteile für mechanische Festigkeit
Optionale Verriegelungsoption für die Leiterkarte und Kabelverriegelung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.293 | $9.512 | $8.992 | $8.668 | $6.865 | $5.700 | $4.657 | $3.859 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-125-01-L-RA-BL | 0 | Tray | 32 | 32 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-125-01-L-RA-BL-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-125-01-S-RA-BL-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (225 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |