HSEC8-149-01-L-RA-BL 0,80 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt
Der HSEC8-RA ist ein rechtwinkliger Edgecard-Steckverbinder mit 0.80 mm Raster. Ausgestattet mit Samtecs Edge Rate®-Kontaktsystem, ist diese Baureihe für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s Leistung erfordern. Der HSEC8-RA ist mit einer 1.60 mm (0.062") Karte verwendbar und auch mit dem ECDP-Kabelsystem für Kabel-zu-Board-Anwendungen kompatibel.
Eigenschaften
28 Gbps NRZ-Leistung
Robuster Edge Rate®-Kontakt
Single-ended und differentielle Paare
Kartenschacht: .062" (1.60 mm)
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 175 VAC/247 VDC
Lötbauteile für mechanische Festigkeit
Optionale Verriegelungsoption für die Leiterkarte und Kabelverriegelung
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $12.968 | $11.985 | $11.330 | $10.920 | $8.602 | $7.124 | $5.781 | $4.738 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSEC8-149-01-L-RA-BL-FR | 0 | Band und Rolle | 225 | 225 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-149-01-L-RA-BL-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 225 | Verpackung | Nein |
| HSEC8-149-01-S-RA-BL | 0 | Tray | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (24 Teile pro Packung) |