HSEC8-149-01-S-DV-A-L-FR Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, 0,80 mm, vertikal

Der HSEC8-DV ist Edgecard-Steckverbinder zur vertikalen Montage mit 0.80 mm-Raster. Ausgestattet mit Samtecs Edge Rate®-Kontaktsystem, ist diese Baureihe für Anwendungen konzipiert, die hohe Steckzyklen und 28 Gbit/s Leistung erfordern. Der HSEC8-DV ist mit 1.60 mm (.062") und 2.36 mm (.093") Karten verwendbar und auch mit dem ECDP-Kabelsystem für Kabel-zu-Board-Anwendungen kompatibel.

Eigenschaften

  • 28 Gbps NRZ-Leistung

  • Robuster Edge Rate®-Kontakt

  • Single-ended und differentielle Paare

  • Kartenschacht: .062" (1.60 mm)

  • Nennstrom: max. 2,8 A

  • Nennspannung: max. 240 VAC / 339 VDC

  • Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
  • Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
  • Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
  • Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
  • Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
OEM-Preise
Stufen 350 700 1050 2100
Preis $9.094 $8.411 $7.952 $7.661
Für kundenspezifische Preise bitte einloggen. Oder direkt den Support kontaktieren.
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
Protokolle
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbit/s 28.05 Gbit/s 28,9 Gbit/s PAM4 53,13 Gbit/s PAM4 56,1 Gbit/s PAM4 106,25 Gbit/s PAM4 112,2 Gbit/s PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbit/s NRZ geeignet geeignet geeignet Nein Nein Nein Nein Nein
Wie wird dies berechnet?
Teilespezifische Dokumente
Gegenstücke und verwandte Komponenten

Verwandte Komponenten

Vorschaubild HSEC8-EM-Serie
HSEC8-EM

0,80 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, Kantenmontage

Vorschaubild HSEC8-RA-Serie
HSEC8-RA

0,80 mm Generate® Highspeed-Edgecard-Steckverbinder, abgewinkelt

Vorschaubild HSEC8-PV-Serie
HSEC8-PV

0,80 mm Generate® High-Speed Strom/Signal Kombinations-Edgecard-Steckverbinder

Serien-Abbildung HSEC8-DP
HSEC8-DP

0,80 mm Vertikaler Generate® Highspeed-Differenzialpaar-Edgecard-Steckverbinder

Steckverbinder

Vorschaubild HSC8-Serie
HSC8

0.80 mm Highspeed-Riser-Karte

Vorschaubild ECDP-Serie
ECDP

0.80 mm Edgecard Twinax-Kabelgruppe
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
California Proposition 65 WARNUNG: Krebsrisiko (Beryllium und Nickel). www.p65warnings.ca.gov
EU CE-Kennzeichnung Nicht anwendbar
UKCA-Kennzeichnung Nicht anwendbar
PFAS Keine PFAS bekannt
Handelsmarken EDGE RATE
Behördliche Verifizierungsmethode Automatisch

Wenn Sie Unterstützung bei der Einhaltung von Vorschriften benötigen, wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
Was ist Risikominderung?

Diese Seite als E-Mail versenden

Spezifikationen herunterladen

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um Spezifikationen für dieses Produkt herunterzuladen. Darin finden Sie hilfreiche Links zu Katalogseiten, Drucken, Testberichten, 3D-Modellen, Mustern und mehr.

Sicheres Formular. Kein Spam.
Indem Sie dieses Formular ausfüllen, stimmen Sie unserer Datenschutzrichtlinie zu.