HTEC8-130-01-L-DV-A-WT 0,80 mm Generate™ robuste Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Akzeptiert nicht angefaste Leiterkarten zur Kostenoptimierung
Robuste Tucked Beam-Technologie
28 Gbps NRZ-Leistung
Kompatibel mit PCIe®-4.0
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
20 bis 100 Positionen pro Reihe
Nennstrom: max. 3,0 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
Optionaler Zentrierstift
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4500 |
| Preis | $5.452 | $4.928 | $4.579 | $4.362 | $3.659 | $3.425 | $2.957 | $2.489 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTEC8-130-01-L-DV-A-WT-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (70 Teile pro Packung) |