HTEC8-180-01-S-DV-A-BL 0,80 mm Generate™ robuste Highspeed-Edgecard-Steckverbinder
Eigenschaften
Akzeptiert nicht angefaste Leiterkarten zur Kostenoptimierung
Robuste Tucked Beam-Technologie
28 Gbps NRZ-Leistung
Kompatibel mit PCIe®-4.0
Passt zu 1.60 (.062") dicken Leiterkarten
20 bis 100 Positionen pro Reihe
Nennstrom: max. 3,0 A
Nennspannung: max. 215 VAC/304 VDC
Optionaler Zentrierstift
Weld-Tabs zur Erhöhung der mechanischen Stabilität optional verfügbar
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $11.230 | $10.379 | $9.811 | $9.457 | $8.085 | $7.628 | $6.714 | $5.799 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |