HTS-106-G-A-2 0,100" Einreihige Hochtemperatur-präzisionsgefertigte Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Hochtemperatur, einreihig bis zu 36 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.978 | $2.428 | $2.061 | $1.833 | $1.453 | $1.326 | $1.072 | $0.819 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTS-106-T-A-2 | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (38 Teile pro Packung) |
