Mehrfingerkontakt aus BeCu
Gedrehte Kontakte
Extreme Zuverlässigkeit
Von Niederprofil bis erhöhte Varianten
Ein- und zweireihig
Eine Vielzahl von Lötanschlüssen und Stiftlängen
Schraubklemmleisten und Buchsenleisten mit einem Profil von 2,54 mm (100“) in flacher und erhöhter Ausführung, mit BeCu-Mehrfingerkontakten und präzisionsbearbeitetem Gehäuse für höchste Zuverlässigkeit.
Eigenschaften
Produkte
BBL – 0,100" Einreihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Anwendung: Einreihig mit niedrigem Profil bis zu 32 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
BDL – 0,100" Zweireihige Präzisions-Stiftleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Anwendung: Niedriges Profil, zweireihig bis zu 72 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
BHS – 0,100" Einreihige Hochtemperatur-Präzisions-Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Hochtemperatur, einreihig bis zu 36 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
ESD – 0,100" Erhöhte, zweireihige Präzisions-Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: zweireihig erhöht bis 72 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
ESS – 0,100" Erhöhte, einreihige präzisionsgefertigte Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Erhöht, einreihig bis zu 32 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
HSS – 0,100 " Einreihige Hochtemperatur-präzisionsgefertigte Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Hochtemperatur, einreihig bis zu 36 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
HTS – 0,100" Einreihige Hochtemperatur-präzisionsgefertigte Stiftleiste
Eigenschaften
Anwendung: Hochtemperatur, einreihig bis zu 36 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
SD - .100" doppelreihige Schrauben-Maschinen-Buchsenleiste
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 72 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
SDL – 0,100 " Zweireihige präzisionsgefertigte Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Anwendung: Niedriges Profil, zweireihig bis zu 72 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
SL - .100" Einreihige Präzisions-Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Anwendung: Einreihig mit niedrigem Profil bis zu 32 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
SS - .100" Einreihige Schraubenmaschinen-Buchsenleiste
Eigenschaften
Anwendung: Einreihig bis zu 32 Positionen
Kontaktsystem: gedrehter Kupferberyllium-Kontakt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
TS - .100" Einreihige Maschinen-Terminalleiste mit Schrauben
Eigenschaften
Anwendung: Einreihig bis zu 32 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
TD - .100" Zweireihige präzisionsgefertigte Stiftleiste
Eigenschaften
Zweireihig mit bis zu 72 Positionen
Kontaktsystem: Gedrehte Kontakte
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Vertrieb kontaktieren
Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil
- Schwimmende Kontaktsysteme
- Kleinstraster .050" x .050" Systeme
- Rastersysteme .050 Zoll x .100 Zoll
- 0.80-mm-(.0315-Zoll-)Rastersysteme
- 0.50-mm-(.0197-Zoll-)Rastersysteme
- 0.635-mm-(.025-Zoll-)Rastersysteme
- 1.00-mm-(.0394-Zoll-)Rastersysteme
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Buchsenleisten
- 2.00mm- (0.0787"-)Raster Stiftleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Buchsenleisten
- 2.54mm- (0.100"-)Raster Stiftleisten
- Präzisionsgefertigte Leisten
- Kurzschlussbrücken
- E.L.P.™ Steckverbinder für hohe Steckzyklen
- Kleinstraster Einteilig
- .100-Zoll-(2.54-mm-)Raster, einteilig
- Kosteneffektives vierreihiges System