HTSS-103-02-SS-D 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 11124 |
| Preis | $4.209 | $3.432 | $2.914 | $2.591 | $1.997 | $1.799 | $1.403 | $1.007 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-103-02-F-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-103-02-S-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-103-02-L-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-103-02-G-D | 0 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |