HTSS-105-01-F-D 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.519 | $2.054 | $1.744 | $1.550 | $1.195 | $1.077 | $0.840 | $0.603 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-105-01-G-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSS-105-01-T-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSS-105-01-L-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSS-105-01-S-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| HTSS-105-01-SM-D | 212 | Bulk | 1 | 0 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |