HTSS-105-04-SM-D-RA 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $5.101 | $4.612 | $4.286 | $4.081 | $3.146 | $2.834 | $2.210 | $1.587 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-105-04-SS-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-H-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-LM-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-F-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-105-04-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 33 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (33 Teile pro Packung) |