HTSS-106-01-LM-DV 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $3.480 | $2.838 | $2.410 | $2.142 | $1.651 | $1.487 | $1.160 | $0.833 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-106-01-LM-DV-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HTSS-106-01-LM-DV-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HTSS-106-01-S-DV | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-106-01-L-DV | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-106-01-H-DV | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-106-01-T-DV | 0 | Schlauch | 1 | 30 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (30 Teile pro Packung) |