HTSS-113-04-F-D-RA 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.535 | $3.699 | $3.140 | $2.791 | $2.152 | $1.939 | $1.512 | $1.085 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-113-04-L-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-113-04-G-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-113-04-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-113-04-T-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 15 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |