HTSS-115-01-SM-DV-A - 0,100" Hochtemperaturfestes ummanteltes Terminal
Eigenschaften
Ummantelung für Anwendungen zum Blindstecken
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: vertikal, abgewinkelt
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Fertigungsart: Durchsteckmontage, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 4862 |
| Preis | $7.513 | $6.792 | $6.310 | $6.011 | $4.691 | $4.251 | $3.370 | $2.489 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HTSS-115-01-SM-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HTSS-115-01-SM-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| HTSS-115-01-L-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-115-01-S-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| HTSS-115-01-T-DV-A | 0 | Schlauch | 1 | 13 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (13 Teile pro Packung) |