HW-05-11-F-D-655-SM - Flexible Hochtemperatur-Board-Stapelkopfleiste, 0.100" Raster
Die HW-TH-Serie ist ein Durchsteck-Leiterplattenheadersystem für hohe Temperaturen, mit dem Designer Teilenummern für spezifische Nichtstandard-Boardstapelhöhen erstellen können. Unser Fertigungsprozess ermöglicht es uns, das Gehäuse in Schritten von .005" (0.13 mm) auf dem Anschlusskontakt zu positionieren.
Eigenschaften
Erhöhte Platinenabstände für Hochtemperaturverarbeitungen
Kontaktsystem: Vierkantpfosten mit .025" (0.635 mm)
Ausrichtung: Vertikal
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Besondere Merkmale: Flexibles Design erlaubt modifizerte Stiftlängen und Anpassung der Lage des Isolierkörpers in 0,13 mm (0,005") Einheiten
Fertigungsart: Durchsteckmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.902 | $1.550 | $1.316 | $1.170 | $0.892 | $0.800 | $0.614 | $0.429 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HW-05-11-F-D-650-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-315-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-400-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-760-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-685-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-472-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-580-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-360-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-250-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-715-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-695-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-550-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-620-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| HW-05-11-F-D-570-SM | 0 | Schlauch | 1 | 43 | Bauteilhöhe | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |


