SSM-105-F-DV - .100in/2.54mm Surface Mount Dual Beam Receptacle, 10 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin
Die SSM-Serie, eine Reihe von Buchsenleisten zur Oberflächenmontage für klassische 0,{[#]}“-Raster-Anwendungen, bringt die einfache Buchsenleiste mit Samtecs Extended Life Product™-Tests auf ein neues Leistungsniveau. Der SSM ist in ein- und zweireihigen Konfigurationen erhältlich und verwendet das Samtec Tiger Claw™ Doppelwischkontaktsystem.
Eigenschaften
Raster: 2,54 mm ( 0,100")
Leistung bis zu 8 Gbit/s
SET-qualifiziertes Produkt: Besuchen Sie samtec.com/SET für weitere Informationen über Tests auf harte Umweltbedingungen
Erfüllt oder übertrifft die MIL-DTL-55302-Testanforderungen
Kontaktsystem: Tiger Claw™
Ausrichtung: vertikal, horizontal
Lötanschluss: SMT
Ein- und Zweireihig mit bis zu 80 Kontakten
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.286 | $1.884 | $1.564 | $1.328 | $1.121 | $0.950 | $0.797 | $0.645 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSM-105-S-DV | 529 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSM-105-SM-DV | 529 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSM-105-LM-DV | 529 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| SSM-105-L-DV | 61 | Schlauch | 1 | 44 | Kontaktbeschichtungen | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (44 Teile pro Packung) |















