IPBS-107-02-T-S-GP .165" Power Mate® Isolierte Strom-Stiftleiste
Eigenschaften
.165" Raster (4.19 mm)
Nennstrom: max. 9,3 A
Nennspannung: max. 400 VAC/566 VDC
Individuell ummantelte Kontakte
Ein- oder zweireihig
Polarisierte Führungspfosten optional
Vertikal, bedrahtet, Oberflächenmontage
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $4.230 | $3.450 | $2.929 | $2.604 | $2.050 | $1.865 | $1.496 | $1.127 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |