IPS1-103-01-S-D-VS-LC .100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder-Buchsenleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Zweireihig
Individuell ummantelte Kontakte
Verschlussklemme optional
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 9727 |
| Preis | $3.405 | $3.013 | $2.733 | $2.397 | $2.240 | $1.949 | $1.568 | $1.266 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS1-103-01-S-D-VS-LC-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (71 Teile pro Packung) |
