IPS1-104-01-L-D-RA .100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder-Buchsenleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Zweireihig
Individuell ummantelte Kontakte
Verschlussklemme optional
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $2.629 | $2.321 | $2.099 | $1.844 | $1.685 | $1.452 | $1.124 | $0.869 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS1-104-01-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 54 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (54 Teile pro Packung) |
