IPS1-110-01-L-D-VS-FL .100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder-Buchsenleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Zweireihig
Individuell ummantelte Kontakte
Verschlussklemme optional
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Bestand |
|---|
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $2.947 | $2.809 | $2.682 | $2.523 | $2.300 | $1.982 | $1.537 | $1.177 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPS1-110-01-L-D-VS-FL-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| IPS1-110-01-S-D-VS-FL | 0 | Schlauch | 1 | 22 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (22 Teile pro Packung) |
