IPT1-103-01-L-D-RA 0.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder Stiftleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Individuell ummantelte Kontakte
Zweireihig
Variable Stapelhöhen
Optionaler Alignment Pin und Verriegelungsclip
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Preis | $1.972 | $1.749 | $1.579 | $1.389 | $1.261 | $1.071 | $0.827 | $0.615 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1-103-01-S-D-RA | 0 | Schlauch | 1 | 69 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (69 Teile pro Packung) |