IPT1-109-06-SM-D 0.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder Stiftleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Individuell ummantelte Kontakte
Zweireihig
Variable Stapelhöhen
Optionaler Alignment Pin und Verriegelungsclip
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.