IPT1-110-01-SM-D-VS-K 0.100" Mini Mate® Isolierte Strom-Steckverbinder Stiftleiste
Eigenschaften
Vertikal als bedrahtet und zur Oberflächenmontage, abgewinkelt, bedrahtet
.100" Raster (2.54 mm)
Nennstrom: max. 5,9 A
Nennspannung: max. 700 VAC/990 VDC
Individuell ummantelte Kontakte
Zweireihig
Variable Stapelhöhen
Optionaler Alignment Pin und Verriegelungsclip
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $6.596 | $5.963 | $5.541 | $5.277 | $4.004 | $3.579 | $2.731 | $1.882 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPT1-110-01-SM-D-VS-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| IPT1-110-01-L-D-VS-K | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPT1-110-01-S-D-VS-K | 0 | Schlauch | 1 | 21 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPT1-110-01-S-D-VS-LC-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPT1-110-01-L-D-VS-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| IPT1-110-01-L-D-VS-LC-K-FR | 0 | Band und Rolle | 275 | 275 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |