JL-250-25-T .100" Kurzschlussbrücke Link
Eigenschaften
Farbe: Weiß
Raster: 2,54 mm (0,100") bis 25,40 mm (1,000")
Positionen: 2
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 18117 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| Preis | $0.134 | $0.134 | $0.134 | $0.134 | $0.113 | $0.113 | $0.113 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk (1000 Teile pro Packung) |