Terminal-Shunts und Terminal-Jumpers

Samtec bietet Lösungen für die Unterstützung von Steckverbindern, einschließlich einzelner oder gruppierter Terminal-Shunts und Terminal-Jumpers, sowie Hardware wie Präzisionsabstandshalter zur Unterstützung beim Stecken.

Eigenschaften

  • Kurzschlussbrücken im Raster 2,00 mm (0,100")

  • Einzel- oder Mehrfachversionen

  • Mikro-Kurzschlussbrücke erhältlich

  • Verschiedene Farben zur Auswahl

Produkte

2SN - 2,00 mm Shunt

Eigenschaften
  • Farbe: schwarz

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Positionen: 2

Vorschaubild 2SN-Serie

MNT – .100" Multi Position Shunt

Eigenschaften
  • Farbe: schwarz

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Positionen: 4 bis 40

Vorschaubild MNT-Serie

SNM – .050" x .100" Shunt

Eigenschaften
  • Farbe: schwarz

  • Raster: 2,54 mm (0,100" ) x 1,27 mm (0,050")

  • Positionen: 2

Vorschaubild SNM-Serie

SNT – .100" Shunt

Eigenschaften
  • Farbe: Schwarz, Rot, Blau, Gelb

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Positionen: 2

Vorschaubild SNT-Serie

SO – SureWare™ Präzisionsabstandsbolzen für Boardstapel

Eigenschaften
  • Innen-/Einpressgewinde und Außengewinde

  • Abstandshalter für Boardstapel

  • Boardstapel von 5.00 mm bis 30.00 mm

  • Gut kombinierbar mit​​​​​​​ QSH/QTH, QSE/QTE, QSS/QTS, QMS/QFS, QFSS/QMSS, QRF8/QRM8, ERF5/ERM5, ERF6/ERM6, ERF8/ERM8, LSHM, LSS, LSEM, SS4/ST4, SS5/ST5, SLH/TLH

Vorschaubild SO-Serie

BTMM – 2,00-mm-Niederprofil-Kurzschlussbrücke

Eigenschaften
  • Farbe: schwarz

  • Raster: 2.00 mm (.0787")

  • Positionen: 1 bis 100

Vorschaubild BTMM-Serie

BTSW – 0,100"-Niederprofil-Kurzschlussbrücke

Eigenschaften
  • Farbe: schwarz

  • Raster: 2,54 mm ( 0,100")

  • Positionen: 1 bis 100

Vorschaubild BTSW-Serie

JL - .100" Jumper Link

Eigenschaften
  • Farbe: Weiß

  • Raster: 2,54 mm (0,100") bis 25,40 mm (1,000")

  • Positionen: 2

Vorschaubild JL-Serie

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Weitere vertikale Modelle mit niedrigem Profil