LL071-18SP-18BJ-0100 71 GHZ, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
Frequenzbereich: DC bis 71 GHz
LL071 Ende 2 Optionen: 1,85 mm und 2,92 mm
Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie
Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung
Verbesserte Prozesskontrollen
Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| LL071-18SP-18BJ-0170 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-0610 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-0762 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-0914 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-1000 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-1200 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL071-18SP-18BJ-1500 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |