Hochleistungs-RF-Mikrowellenkabelkonfektionen

Phasen- und amplitudenstabile Hochleistungs-Mikrowellenkabel, die erweiterte Frequenzbereiche für neue Anwendungen unterstützen.

Nitro Wave Logo
130ghz DCTO

NITROWAVE®

Verlustarmer Kabelaufbau​​​​​​​
Spezifikationstabelle der Serie Mikrowelle​​​​​​​

Die nächste Generation von RF-Koaxialkabeln von Samtec bietet eine verbesserte Stabilität bei Biegung. Die koaxiale Struktur – mit einem Außenmantel in der charakteristischen orangefarbenen Samtec-Farbe – wurde entwickelt, um die gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Datenkommunikation, Computer/Halbleiter und Instrumentierung zu erfüllen. Die Leistung wird bei Frequenzen optimiert, die über die traditionellen Industrieziele hinausgehen, um neue Anwendungen zu unterstützen.

Hochleistungsmikrowellenkabelkonfektionen

  • Nitrowave®-Kabeltechnik in markantem SAMTEC Orange

  • Phasen- und amplitudenstabil bei Biegung

  • Gleichmäßiger Übergangswiderstand zwischen den Schichten

  • Dielektrikum mit geringerer Dichte minimiert den Verlust

  • Modernste Abschirmungstechniken und Dynamic Performance Layer (DPL)

  • Verbesserte Silberbeschichtung mindert das Korrosionspotenzial

  • Optimierte elektrische Leistung bei Frequenzen der nächsten Generation (GHz): 18, 32, 43,5, 71, 95, 110, 130

  • Entwickelt, um den gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Datenkommunikation, Computer/Halbleiter und Instrumentierung gerecht zu werden

  • Mechanische und umweltbedingte Robustheit

  • Gepanzerte Versionen für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit

  • Phase vs. Biegung = < 0,2° x F (GHz)

  • VSWR = 1.4:1 @ 43,5 GHz (LL043 Serie)

Eigenschaften

Serie LL018 LL032 LL043 LL071 AL071
(gepanzert)
LL095 LL110 LL130
Impedanz (Ω) 50
Maximale Frequenz
(GHz)
18 32 43.5 71 95 110 130
Außendurchmesser (Zoll) 0.309 0.182 0.141 0.094 0.207 0.076 0.068 0.060
Minimale statische Biegung
Radius (Zoll)
1.250 0.375 0.250 0.125 0.625 0.156 0.125 0.125
Geschwindigkeit von
Ausbreitung (%)
77
Minimale Abschirmung
Wirkungsgrad (dB)
-90
Temperaturbereich (°C) -65 °C bis + 125 °C
Einfügungsdämpfung Siehe Diagramm "Maximale IL"
Phasenstabilität bei Biegung (+/-°)* In Entwicklung 10.00 5.00 5.00 10.00 12.50 In Entwicklung
Amplitudenstabilität bei Biegung (+/-dB)* In Entwicklung 0.10 In Entwicklung
Ende 1 / Ende 2 1,00 mm, 1,35 mm, 1,85 mm, 2,40 mm, 2,92 mm, SMPM, SMP, SMA, N-Typ, TNCA

* Die Werte sind repräsentativ. Beziehen Sie sich auf Testdaten für Details. Prüfmethode: 4,5 Zoll Dorndurchmesser, 90° Biegung, 3 Fuß Kabel.

Downloads und Ressourcen

Literatur

Samtec Nitrowave® Kabelstabilität<br>Data eBroschüre
Samtec Stabilität des Nitrowave®-Kabels
Daten eBroschüre
PDF herunterladen
Samtec Nitrowave® RF Orange<br/>Kabel eBroschüre
Samtec Nitrowave® RF Orange
Kabel eBroschüre
PDF herunterladen
Titelbild der Nitrowave-Präsentation
Titelbild der Nitrowave-Präsentation PDF herunterladen
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch
Präzisions-RF-Mikrowellen-/Millimeterwellen-Produkthandbuch PDF herunterladen

Produkte

LL130 – IN ENTWICKLUNG - 130 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 130 GHz

  • LL130 Ende 2 Optionen: 1,00 mm

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

Nitrowave™ RF Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion bis 130 GHz

LL110 – 110 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 110 GHz

  • LL110 Ende 2 Optionen: 1,00 mm

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

LL110 Nitrowave™ Kabelkonfektion in Samtec-Orange

LL095 – 95 GHZ, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 95 GHz

  • LL095 Ende 2 Optionen: 1,00 mm

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

Nitrowave™ Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

LL071 – 71 GHZ, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 71 GHz

  • LL071 Ende 2 Optionen: 1,85 mm und 2,92 mm

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

Nitrowave™ Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

AL071 – IN ENTWICKLUNG - 71 GHz, Nitrowave® gepanzerte Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 71 GHz

  • AL071 Ende 2 Option: 1,85 mm

  • Außendurchmesser: 0,207"

  • Gepanzertes Design für Quetsch-, Abrieb-, Knick- und Drehmomentfestigkeit mit erhöhter Zugfestigkeit

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Gleichmäßiger Übergangswiderstand zwischen den Schichten

Samtec Nitrowave® Armored AL071 Serie

LL043 – 43.5 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 43,5 GHz

  • LL043 Ende 2 Optionen: 2,40 mm, 2,92 mm und SMA

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

LL043 Nitrowave™ Kabelkonfektion in Samtec-Orange

LL032 – 32 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 32 GHz

  • LL032 Ende 2 Optionen: 2,92 mm

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

Nitrowave™ Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

LL018 – IN ENTWICKLUNG - 18 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion

Eigenschaften
  • Frequenzbereich: DC bis 18 GHz

  • LL018 Ende 2 Optionen: SMA

  • Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie

  • Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung

  • Verbesserte Prozesskontrollen

  • Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec

Nitrowave Hochleistungs-RF-Kabel

Vertrieb kontaktieren


Sie wollen kein Formular ausfüllen?

Direkt mit einem Produktexperten chatten.

Mehr RF-Kabelkonfektionen