LL071-92SP-92SP-0800 71 GHZ, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
Frequenzbereich: DC bis 71 GHz
LL071 Ende 2 Optionen: 1,85 mm und 2,92 mm
Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie
Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung
Verbesserte Prozesskontrollen
Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
- Lesen Sie unseren 3D-Modell-Haftungsausschluss.
- Bitte bestätigen Sie die Konfiguration mit dem Seriendruck, bevor Sie den endgültigen Entwurf eingeben.
- Für Unterstützung bei 3D-Modellen wenden Sie sich bitte an [E-Mail geschützt].
- Bitte wenden Sie sich in Bezug auf für EM-Field-Solver geeignete 3D-Modelle an die Signal Integrity Gruppe von Samtec.
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LL071-92SP-92SP-0152 | 15 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0915 | 14 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0305 | 12 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0610 | 11 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |
