LL071-92SP-92SP-1830 71 GHZ, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
Frequenzbereich: DC bis 71 GHz
LL071 Ende 2 Optionen: 1,85 mm und 2,92 mm
Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie
Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung
Verbesserte Prozesskontrollen
Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| LL071-92SP-92SP-0152 | 15 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0915 | 14 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0305 | 12 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| LL071-92SP-92SP-0610 | 11 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Ja |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |