LL110-10SP-10SP-0300-1-02 - 110 GHz, Nitrowave® Hochleistungs-Mikrowellenkabelkonfektion
Eigenschaften
Frequenzbereich: DC bis 110 GHz
LL110 Ende 2 Optionen: 1,00 mm
Optimierter Koaxialaufbau mit Nitrowave®-Kabeltechnologie
Dynamic Performance Layer (DPL) verbessert die Stabilität und führt zu einer genaueren, zuverlässigeren Leistung
Verbesserte Prozesskontrollen
Verlustarme, leistungsstarke Mikrowellenkabel mit orangefarbenem FEP-Mantel von Samtec
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| LL110-10SP-10SP-300-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL110-10SP-10SP-200-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL110-10SP-10SP-152-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL110-10SP-10SP-150-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL110-10SP-10SP-100-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| LL110-10SP-10SP-800-1-02 | 0 | Bag & Tag | 1 | 0 | Kabellänge | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |