LPHS-06-20-L-RT1-GP .050" EXTreme LPHPower™ 30 Amp Kombinations-Buchsenleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
Niedriges Profil von 7.50 mm (abgewinkelt)
Senkrechtes Einpressen oder abgewinkelt
0.050" (1.27 mm) Raster Signalkontakte, 0.098" (2.50 mm) Raster Powerkontakte
24 oder 32 Signalkontakte
4 oder 8 Stromkontakte
Nennstrom: max. 30 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.022 | $13.274 | $12.776 | $12.463 | $9.607 | $8.655 | $6.750 | $4.846 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (36 Teile pro Packung) |