LPHS-08-32-L-RT1-GP .050" EXTreme LPHPower™ 30 Amp Kombinations-Buchsenleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
Niedriges Profil von 7.50 mm (abgewinkelt)
Senkrechtes Einpressen oder abgewinkelt
0.050" (1.27 mm) Raster Signalkontakte, 0.098" (2.50 mm) Raster Powerkontakte
24 oder 32 Signalkontakte
4 oder 8 Stromkontakte
Nennstrom: max. 30 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $16.827 | $15.930 | $15.332 | $14.958 | $11.529 | $10.387 | $8.101 | $5.816 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHS-08-32-S-RT1-GP | 0 | Tray | 1 | 18 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (18 Teile pro Packung) |