LPHT-02-32-S-RT2-GP .050" EXTreme LPHPower™ 30 Amp Kombinations-Stiftleiste für Signal/Strom
Eigenschaften
0.050" (1.27 mm) Raster Signalkontakte, 0.098" (2.50 mm) Raster Powerkontakte
24 oder 32 Signalkontakte
4 oder 8 Stromkontakte
Niedriges 7.50-mm-Profil
abgewinkelt
Nennstrom: max. 30 A
Nennspannung: max. 250 VAC/354 VDC
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $14.122 | $13.053 | $12.339 | $11.893 | $9.166 | $8.258 | $6.441 | $4.623 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LPHT-02-32-L-RT2-GP | 0 | Tray | 1 | 40 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tray (40 Teile pro Packung) |