LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-FR - 0.80 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| OEM-Preise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stufen | 300 | 600 | 1200 | 2100 |
| Preis | $6.413 | $5.894 | $4.865 | $3.837 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEM-140-06.0-L-DV-A-N-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 300 | Verpackung | Nein |
| LSEM-140-06.0-S-DV-A-N-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LSEM-140-06.0-H-DV-A-N-FR | 0 | Band und Rolle | 300 | 300 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |