LSEM-150-03.0-L-DV-A-N-K-TR - .8mm High Speed SMT Hermaphroditic Connector, 100 Pin, Vertical, 10µin Gold/Tin, 3.0mm Ht, A Pin, No Shield, K Pad, Tape & Reel
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Übertragungsgeschwindigkeit von 25 Gbit/s
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Vertikale und abgewinkelte Ausführungen
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,8 A
Nennspannung: max. 225 VAC/318 VDC
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.120 | $9.353 | $8.842 | $8.522 | $6.868 | $6.316 | $5.212 | $4.109 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSEM-150-03.0-L-DV-A-N-K-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LSEM-150-03.0-S-DV-A-N-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 575 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LSEM-150-03.0-F-DV-A-N-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 575 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (575 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |