LSH-020-01-H-D-A-TR 0.50 mm Blade & Beam Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 14 Gbit/s
Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")
Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 188 VAC/266 VDC
Standard Zentrierstiftoption
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 950 | 1900 | 2850 | 5700 |
| Preis | $5.470 | $5.014 | $4.701 | $4.237 | $3.877 | $3.504 | $3.239 | $3.050 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH-020-01-H-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 38 | Verpackung | Nein |
| LSH-020-01-H-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LSH-020-01-G-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 950 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (950 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |