LSH-040-01-G-D 0.50 mm Blade & Beam Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 14 Gbit/s
Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")
Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 188 VAC/266 VDC
Standard Zentrierstiftoption
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Preis | $14.478 | $13.706 | $13.191 | $12.869 | $9.495 | $8.372 | $6.123 | $3.874 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (23 Teile pro Packung) |