LSH-050-01-H-D-A-K-TR 0.50 mm Blade & Beam Buchsenleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 14 Gbit/s
Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")
Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 188 VAC/266 VDC
Standard Zentrierstiftoption
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 3000 | 5000 |
| Preis | $8.185 | $7.795 | $7.330 | $6.917 | $6.488 | $5.831 | $4.828 | $4.584 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSH-050-01-G-D-A-K-TR | 2557 | Band und Rolle | 1 | 1000 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (1000 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |