LSS-105-02-L-DV-A-TR - 0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,7 A
Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.653 | $4.357 | $4.134 | $3.763 | $3.328 | $2.989 | $2.650 | $2.332 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-105-02-L-DV-A | 0 | Tray | 1 | 153 | Verpackung | Nein |
| LSS-105-02-L-DV-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LSS-105-02-F-DV-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tape & Reel (400 Teile pro Packung) |
| Band- und Rolle-Produkte, die in geringeren Mengen als volle Rollen bestellt werden, werden ohne Vorspannband und Bandende geliefert. Nur Produkte, die in vollen Rollenschritten bestellt werden, haben Vorspannband und Bandende. |