LSS-150-02-H-DV-A-K 0.635 mm Razor Beam™ High-Speed-Hermaphroditische Buchsenleiste
Eigenschaften
Für Anwendungen, die zwei oder mehr Steckverbinder pro Board erfordern, siehe Mehrfach LSXX-Steckverbinder-Applikationen.
Bis zu 100 I/O
Sechs Bauteilhöhen-Optionen von 6.00 mm bis 12.00 mm
Selbststeckendes System reduziert Lagerkosten
Nennstrom: max. 1,7 A
Nennspannung: 300 VAC/424 VDC max (Power-Kontakt)
Steck- und Ausziehkräfte ca. 4- bis 6-mal größer als bei typischen, miniaturisierten Steckverbindern
Hörbares Einrasten beim Stecken
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Stufen | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| Preis | $10.386 | $9.942 | $9.616 | $8.850 | $7.835 | $7.016 | $6.223 | $5.462 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSS-150-02-H-DV-A-K-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 400 | Verpackung | Nein |
| LSS-150-02-L-DV-A-K | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| LSS-150-02-F-DV-A-K | 0 | Tray | 1 | 56 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Bulk |