LTH-040-01-G-D-A - 0.50 mm Basic Blade & Beam Stiftleiste mit niedrigem Profil
Eigenschaften
Übertragungsgeschwindigkeit von 14 Gbit/s
Ultraniedrige gesteckte Bauteilhöhe von 2.31mm (.091")
Fünf Standardpositionen, bis zu 100 I/O-Kontakte
Nennstrom: max. 2,6 A
Nennspannung: max. 188 VAC/266 VDC
Standard Zentrierstiftoption
Optional mit Tape-and-Reel-Umverpackung
- Die 2D-Ansicht ist möglicherweise nicht repräsentativ für das konfigurierte Produkt. Bitte sehen Sie sich die 3D-Vorschau oder den CAD-Download für eine tatsächliche Abbildung an.
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
| Wird morgen versendet: 38 Teile |
| Händlerbestand: 0 Teile |
| OEM-Preise | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufen | 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| Preis | $4.665 | $4.276 | $4.009 | $3.613 | $3.429 | $3.194 | $2.678 | $2.510 |
Sie haben noch kein Konto? Erstellen Sie eines
| Teilenummer | Wird morgen versendet | Verpackungsart | Min | Mult | Unterschied | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LTH-040-01-G-D-A-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | Verpackung | Nein |
| LTH-040-01-G-D-A-TR | 0 | Band und Rolle | 1 | 925 | Verpackung | Nein |
| LTH-040-01-H-D-A | 0 | Schlauch | 1 | 24 | Kontaktbeschichtungen | Nein |
| Verpackungshinweise |
|---|
| Verpackungsart: Tube (24 Teile pro Packung) |